ASIO-8I-8O-S
Número de artículo:103006545
Archivo

Descripción de artículo
- 8 ,
- Posibilidad de uso para contactos sin potencial
- Utilizable para salidas de semiconductor
- 8 , con alimentación desde AUX integradas
- 8 Salidas de semiconductor 24 VDC / 0,7 A
- Se necesitan 2 direcciones AS-i de esclavo individual
- Protección IP20
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASIO-8I-8O-S
Número de artículo (Nº artículo)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Peso bruto184g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/08/2026, 09:07