ASIO-8SI-1SO-S
Número de artículo:103006544
Archivo

Descripción de artículo
- 8 Entradas de seguridad, #1# chanal integrado
- Posibilidad de uso para contactos sin potencial (Contacto normalmente cerrado (NC) / Contacto normalmente cerrado (NC)
- apto para salidas OSSD de dispositivos de seguridad
- 1 Salida de seguridad, #1# chanal integrado
- 1 24 VDC / 0,7 A
- El módulo ocupa solamente las direcciones AS-i necesarias para las E/S utilizadas
- Tarjeta de memoria para el fácil intercambio del módulo integrada
- Protección IP20
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASIO-8SI-1SO-S
Número de artículo (Nº artículo)103006544
EAN (European Article Number)4030661441511
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto240g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/10/2026, 16:00