ASLT-200
Número de artículo:103001344
Archivo

Descripción de artículo
- función de diagnostico integrado
- LED de diagnosis verde: U-AS-i > 26,0 V
- LED de diagnosis amarrillo: U-AS-i > 18,5 V - Terminación del bus de campo AS-i en caja de campo (conector), Protección IP65
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASLT-200
Número de artículo (Nº artículo)103001344
EAN (European Article Number)4030661425597
eCl@ss number, version 12.027-14-31-13
eCl@ss number, version 11.027-14-31-13
Número eCl@ss, versión 9.027-14-31-90
ETIM number, version 7.0EC000757
ETIM number, version 6.0EC000757
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Peso bruto42g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/10/2026, 02:13