ASM E2-R2/R2
Número de artículo:101176991
Archivo

Descripción de artículo
- Monitor de seguridad para 1 circuitos AS-i, 48 dispositivos de seguridad
- controla 2 circuito(s) de habilitación
- 2 habilitación(es) cada uno con 2 contactos de relé 24 V / 1 A DC
y 230 V / 3 A AC integrado - interfaz diagnostico: RS 232 vía RJ-45
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASM E2-R2/R2
Número de artículo (Nº artículo)101176991
EAN (European Article Number)4030661307626
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto410g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/11/2026, 01:33