ASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Número de artículo:101206151
Archivo

Descripción de artículo
- asimon G2 3.x
- El Software asimon és una herramienta para la configuración y la puesta en servicio del monitor de Seguridad AS-Interface.
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Número de artículo (Nº artículo)101206151
EAN (European Article Number)4030661380308
eCl@ss number, version 12.027-24-25-01
eCl@ss number, version 11.027-24-25-01
Número eCl@ss, versión 9.027-24-25-01
ETIM number, version 7.0EC000809
ETIM number, version 6.0EC000809
Propiedades Globales
Peso bruto25g
Datos eléctricos - AS-i especificación
AS-i Versión 3.x
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroOprogramowanie asimon: Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki z dokumentacją on-line na płycie CD-ROM
Nota
Nota (en general)Las siguientes funciones están disponibles con el software ASIMON: 1. Configuración de diversos dispositivos de seguridad 2. Configuración de módulos de arranque 3. Configuración de uniones lógicas (AND, OR, RS Flip-Flops) 4. Configuración de los circuPara el enlace de diferentes esclavos seguras de AS-i SaW disponemos de bibliotecas de símbolos así como módulos de funciones en el monitor de seguridad. En la realización de la aplicación segura si se escoge la función por Drag&Drop, se parametriza y se
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/08/2026, 05:54