ASMM-1M-PB-R2R2
Archivo
Número de artículo:103001346


Descripción de artículo
- 1 Interfaz AS maestro integrado
- Gateway de bus de campo: PROFIBUS DP
- Monitor de seguridad para 2 circuitos AS-i integrado, 256 dispositivos de seguridad
- Decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i 4 integrado; para operación con fuente de alimentación estándar y AS-i Power24
- interfaz diagnostico: Ethernet RJ-45
- controla hasta 16 circuitos de habilitación,- 2 habilitaciones cada uno con 2 contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado