ASMM-1M-PB-R2R2
Número de artículo:
103001346
ASMM-1M-PB-R2R2
Número de artículo:
103001346
- 1 Interfaz AS maestro integrado
- Gateway de bus de campo: PROFIBUS DP
- Monitor de seguridad para 2 circuitos AS-i integrado, 256 dispositivos de seguridad
- Decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i 4 integrado; para operación con fuente de alimentación estándar y AS-i Power24
- interfaz diagnostico: Ethernet RJ-45
- controla hasta 16 circuitos de habilitación,
- 2 habilitaciones cada uno con 2 contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
ASMM-1M-PB-R2R2 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103001346 |
EAN (European Article Number) |
4030661425481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Metal |
Peso bruto |
936 g |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
iniciando
manual del sistema
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Instrucciones de montaje e instalación
Certificado UL
Interfaz WEB
Ficha técnica (PDF provisional)
Software de configuración (documento con enlace)
Otros
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/10/2025 02:49