ASOM-1SO-R2
Número de artículo:103001349
Archivo

Descripción de artículo
- modulo de salidas de seguridad con esclavo de diagnostico
- esclavo de diagnostico integrado (A/B)
- 1 entrada EDM integrado, suministrado desde AS-i
- 3 entradas de reserva integradas, suministrado desde AS-i - Salida de seguridad integrada con 1 circuitos de habilitación
- 1 habilitación(es) con 2 contactos de relé 30 V / 3 A DC y 230 V / 3 A AC - Montaje en carriles normalizados DIN, Protección IP20
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASOM-1SO-R2
Número de artículo (Nº artículo)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto232g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/11/2026, 07:21