ASPS-1800
Número de artículo:103001631
Archivo

Descripción de artículo
- 105 … 250 VCA, entrada de rango ampliado
- 1,8 A / 40°C y 1,0 A / 55°C
- Montaje en carriles normalizados DIN, Protección IP20
- Interfaz AS Fuente de alimentación
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASPS-1800
Número de artículo (Nº artículo)103001631
EAN (European Article Number)4030661425658
eCl@ss number, version 12.027-24-26-11
eCl@ss number, version 11.027-24-26-11
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-11
ETIM number, version 7.0EC002583
ETIM number, version 6.0EC002583
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto215g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/08/2026, 07:24