ASRE-2R-R4R4
Número de artículo:103001350
Archivo

Descripción de artículo
- Extensión de contactos para salidas de semiconductores
- kit de contactos para realimentación (EDM) incluido
- Extensión de contactos de relé para 2 circuitos de habilitación - 2 habilitaciones cada uno con 4 contactos de relé 230 V / 3 A AC/DC integrado
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASRE-2R-R4R4
Número de artículo (Nº artículo)103001350
EAN (European Article Number)4030661425535
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto335g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/07/2026, 11:08