ASSB-4P-1M12-V1
Número de artículo:103001616

Descripción de artículo
- M12-Casquillo, 4-polos
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Protección IP67
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930546
Descripción del tipo de productoASSB-4P-1M12-V1
Número de artículo (Nº artículo)103001616
EAN (European Article Number)4030661425719
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Peso bruto46g
Datos generales - Características
Cantidad de polos4
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoReceptáculo M12
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 28mm
Altura41mm
Profundidad35mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 00:22