ASSM-2A-SINCOS
Número de artículo:103001354
Archivo

Descripción de artículo
- monitorización segura de velocidad rotativa para 2 circuitos de habilitación
- Posibilidad de conectar encoder Sin/Cos
- Función de seguridad integrada por eje
- Parada de Seguridad
- velocidad rotativa de seguridad
- dirección de rotación segura "derecha"
- dirección de rotación segura "izquierda" - Máx. 4 dirección de seguridad por eje
- varias funciones de monitorización pueden ser combinados en una dirección de seguridad
- Montaje en carriles normalizados DIN, Protección IP20
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASSM-2A-SINCOS
Número de artículo (Nº artículo)103001354
EAN (European Article Number)4030661425573
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto197g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/08/2026, 22:05