ASSM-CC-OW-5M
Número de artículo:103006548
Archivo

Descripción de artículo
- Longitud del cable 5 m
- Para la conexión de encoders giratorios a una monitorización de velocidad segura
- Conector para la conexión de la monitorización de la velocidad
- Extremo de cable abierto con terminales grimpados para la conexión al encoder giratorio
- 2 Suministro en diversas longitudes: 1,5 m, 5 m
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASSM-CC-OW-5M
Número de artículo (Nº artículo)103006548
EAN (European Article Number)4030661441818
eCl@ss number, version 12.027-14-31-13
eCl@ss number, version 11.027-14-31-13
Número eCl@ss, versión 9.027-14-31-90
ETIM number, version 7.0EC000757
ETIM number, version 6.0EC000757
Propiedades Globales
Peso bruto298g
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable5m
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 00:19