AST LC ST-AS
Número de artículo:101182561
Archivo

Descripción de artículo
- Conexión AS-i, Conector M12, 4 polos
- NOTA: no más disponible!
- Módulo de entradas para 2 salidas monitorizadas tipo PNP para cortinas y rejillas ópticas de seguridad.
- Caja de termoplástico
- LED y pantalla de estado de AS-i
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Larga vida
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAST LC ST-AS
Número de artículo (Nº artículo)101182561
EAN (European Article Number)4030661317649
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Conexión (eléctrica)Conexión AS-i: Conector M12, 4-polos
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Tiempo de reacción, máximo20ms
Peso bruto185g
Datos generales - Características
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Indicador integrado, estado Sí
Nº de cables de conexión2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF1,74 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor28mm
Altura del sensor86,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente operativa50mA
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa26,5 ... 31,6 VDC
Datos eléctricos - AS-i especificación
AS-i Versión V 2.1
Perfil AS-i S-0.B.F.E
AS-i, código-IO0x7
AS-i, código-ID0xB
AS-i, código ID-10xF
AS-i, código ID-20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0 ... P3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P3Habilitación canal 1 + 2
Nota (bits de parámetro AS-I)Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED verde: Tensión de alimentación(2) LED rojo: Error de comunicación(3) LED amarillo: Estado de habilitación OSSD 1/2
Asignación de contactos
ConexiónST1 conector macho / alimentación para Rejillas y cortinas de Seguridad
PIN 124 VDC
PIN 2n.c.
PIN 3GND
PIN 4n.c.
PIN 5FE (tierra funcional)
ConexiónST2 conector hembra / Rejillas y cortinas de Seguridad
PIN 1+ 24 VDC
PIN 2OSSD 1
PIN 3GND
PIN 4OSSD 2
PIN 5FE (tierra funcional)
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)El diagrama de conexionado muestra un dispositivo óptico de seguridad (AOPD) (tipo SLC/SLG 420) conectado a un módulo de entrada de seguridad AST LC ST-AS (Opto-Tube) a su vez conectado a un sistema AS-i Safety at Work system.El módulo ADT…AS (Opto-Tube) es conectado directamente al módulo receptor (ST2). El AOPD recive corriente de alimentación de24 VDC a travez del segundo cable M12 conexión (ST1).El módulo emisor del AOPD se ha de cablear separadamente. Es necesario observar la documentación SLC/SLG correspondiente.El Opto-tube es conectado a traves del conector M12 (ST) a la red AS-i. Antes el módulo tiene que estar programado con una dirección individual (1 - 31)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/08/2026, 22:51