AST11 L-AS6
Número de artículo:101176312
Archivo

Descripción de artículo
- Módulo con cable (AS-i), longitud 2 m
- Para sensores con NC / NO combinación
- Conexión AS-i, Cable de salida, 4 polos
- Conexión de sensores, Cable de salida 2 m
- Alimentación magnética 24 VDC (Aux)
- Control magnético a través de la salida AS-Interface
- NOTA: no más disponible!
- Módulo de entradas para 2 entradas seguras para contactos mecánicos
- Caja de termoplástico
- LED y pantalla de estado de AS-i
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Larga vida
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAST11 L-AS6
Número de artículo (Nº artículo)101176312
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Conexión (eléctrica)Conexión AS-i: Cable de salida, 4-polosConexión de sensores: Cable de salida 6-polos
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Datos generales - Características
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de entradas para contactos NC1
Cantidad de entradas para contactos NA1
Nº de cables de conexión2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
Conexionado1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
Cantidad de conductores de cable10
Sección0,23mm²
Sección23AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor28mm
Altura del sensor86,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente operativa50mA
Corriente operativa, máxima500mA
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa26,5 ... 31,6 VDC
Datos eléctricos - AS-i especificación
AS-i Versión V 2.1
Perfil AS-i S-7.B.F.E
AS-i, código-IO0x7
AS-i, código-ID0xB
AS-i, código ID-10xF
AS-i, código ID-20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0Control del solenoide
Salidas AS-i, DO 1Sin función
Salidas AS-i, DO 2Sin función
Salidas AS-i, DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0 ... P3Sin función
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED verde: Tensión de alimentación(2) LED rojo: Error de comunicación(3) LED amarillo: Estado de habilitación
Asignación de contactos
ConexiónConexión AS-i
PIN 1Marrón (Interfaz AS +)
PIN 2blanco - (Aux -)
PIN 3Azul (Interfaz AS −)
PIN 4negro - (Aux +)
ConexiónConexión de sensores
PIN 1marrón - contacto normalmente abierto (NA)
PIN 2azul - contacto normalmente abierto (NA)
PIN 3blanco - contacto normalmente cerrado (NC)
PIN 4negro - contacto normalmente cerrado (NC)
PIN 5rojo - solenoide (+) AUS
PIN 6gris - solenoide GND
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/10/2026, 19:10