AV 415-22ZPKFE 24VAC/DC
Número de artículo:101170941
Archivo

Descripción de artículo
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5 Posicionado de la tapa
- Caja metélica
- Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 1 hojas
- para montacargas
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAV 415-22ZPKFE 24VAC/DC
Número de artículo (Nº artículo)101170941
EAN (European Article Number)4030661298214
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Los actuadores deben pedirse por separado.
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-19DIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajapintado
Material del perno de bloqueoMetal galvanizado/aluminio
Peso bruto940g
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manualSí
Protección contra cierre incorrecto disponible Sí
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de hojas1
Cantidad de contactos de seguridad2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Presión de cierre3.500N
Recorrido de apertura forzada5mm
Fuerza de apertura forzada, mínima15N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Montajeorificios de montaje interiores
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 130mm
Altura100mm
Profundidad7,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Tensión nominal de alimentación24VAC
Tensión nominal de alimentación24VDC
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Consumo de potencia eléctrica, máxima10W
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (rearme manual)con llave triangular en el lado de la tapa
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/07/2026, 10:04