AV15LHE4X35U
Número de artículo:101087534
Archivo

Descripción de artículo
- Versión a Izquierdas
- Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 1 hojas
- certificado para el uso en ascensores para personas
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAV15LHE4X35U
Número de artículo (Nº artículo)101087534
EAN (European Article Number)4030661014265
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCTÜV
Propiedades Globales
NormasEN 81-20EN 81-50
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del perno de bloqueoLatón
Peso bruto1.030g
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manualSí
Protección contra cierre incorrecto disponible Sí
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de hojas1
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos de seguridad1
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
ActuadorPalanca de rodillo H65
DireccionadoVersión mano izquierdas
Montajeen el lado trasero con dos ranuras de 9 x 11 mm
Imán permanenteImanes de oxido de cerámico con fuerza de campo coezitivo amplio
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1 mm²
Sección del cable, máxima1.5 mm²
Material of the cable glantPlastic, PA GF
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 165mm
Altura80mm
Profundidad36mm
Diámetro del perno de bloqueo18mm
Dimensión X del perno de bloqueo35mm
Nota (dimensión X del perno de bloqueo)La longitud total del perno de bloqueo resulta de la profundidad de entrada del perno de bloqueo en la hoja de la puerta de 21mm y la medida X. La medida X es la distancia entre la parte inferior de la caja del dispositivo de bloqueo de puertas y el borde
Dimensión de montaje148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Temperatura ambiente-15 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa230VAC
Tensión nominal operativa200VDC
Corriente nominal operativa2.000mA
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Nota (elemento de conmutación)con doble rupturaPuentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Nota
Nota (en general)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Nota (rearme manual)Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/09/2026, 17:46