AV15RBKX45U-GB215
AV15RBKX45U-GB215
Product type description: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | left-hand model |
R | right-hand model |
(2) | |
without | Pull strap |
H | Lever H65 |
H92 | Lever H92 |
H105 | Lever H105 |
B | Bearing block B |
B2 | Bearing block B2 |
(3) | |
X11,5 | X-dimension of the latching bolt = 11,5 mm |
X20 | X-dimension of the latching bolt = 20 mm |
X30 | X-dimension of the latching bolt = 30 mm |
X40 | X-dimension of the latching bolt = 40 mm |
X45 | X-dimension of the latching bolt = 45 mm |
Note: | |
U = interlock bevel on the underside GB215 = additional, front-side M8 mounting holes Variants that differ from this are special versions. Availability on request. |
(7) | |
U | Latching bolt bevelling 45° bottom |
D | Latching bolt bevelling 45° cover-side |
L/R | Latching bolt bevelling 45° 1x left/1x right, rear attachment holes |
(8) | |
GB215 | additional front-side M8 mounting holes |
K | |
K = additional contact |
(3) | |
without | without auxiliary contact |
K | with auxiliary contact |
(4) | |
without | Protection class IP20 |
IP41 | Protection class IP41 |
(5) | |
without | without cable gland |
E4 | M20 cable gland |
E1 | Cable entry |
- versión mano derecha
- Caja metélica
- Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 1 hojas
- certificado para el uso en ascensores para personas
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AV15RBKX45U-GB215 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103030750 |
EAN (European Article Number) |
4030661537108 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Aprobaciones - Normas
|
TÜV CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN 81-20 EN 81-50 |
Material de la caja |
Aleación ligera inyectada |
Material del perno de bloqueo |
Latón |
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Protección contra cierre incorrecto disponible |
Sí |
Funciones de seguridad |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de hojas |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo H65 y perno de bloqueo B |
Direccionado |
Versión mano derecha |
Montaje |
orificios de montaje en la parte trasera |
Imán permanente |
Imanes de oxido de cerámico con fuerza de campo coezitivo amplio |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
sin prensa estopa |
Nota (entrada de cable) |
Representación gráfica: ejecución a la izquierda imagen en espejo |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
165 mm |
Altura |
80 mm |
Profundidad |
36 mm |
Diámetro del perno de bloqueo |
18 mm |
Dimensión X del perno de bloqueo |
45 mm |
Nota (dimensión X del perno de bloqueo) |
La longitud total del perno de bloqueo resulta de la profundidad de entrada del perno de bloqueo en la hoja de la puerta de 21mm y la medida X. La medida X es la distancia entre la parte inferior de la caja del dispositivo de bloqueo de puertas y el borde superior de la puerta. |
Abiselado del perno de bloqueo, parte inferior |
45 ° |
Condiciones ambientales
Protección |
IP20 |
Temperatura ambiente |
-15 ... +70 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
400 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Categoría de utilización DC-13 |
200 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
2 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Accesorios
Nota (accesorios) |
Solenoide SOL-AV15/AV18 para la actuación eléctrica disponible como accesorio |
Nota
Nota (rearme manual) |
Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado del protocolo de pruebas
Información
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: kav15f10
| 419,1 kB | .jpg | 352.778 x 339.725 mm - 1000 x 963 px - 72 dpi
| 62,1 kB | .png | 74.083 x 71.261 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
| 73,7 kB | .jpg | 123.472 x 118.886 mm - 350 x 337 px - 72 dpi
| 401,4 kB | .jpg | 352.778 x 339.725 mm - 1000 x 963 px - 72 dpi
| 61,0 kB | .png | 74.083 x 71.261 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
| 61,0 kB | .png | 74.083 x 71.261 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
Imágenes (miscellaneous)
Ejemplo de montaje
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Año de construcción: | Véase placa de características |
Descripción de la pieza: | Dispositivos de bloqueo de puertas |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva de Ascensores | 2014/33/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Entidad notificada para la homologación de tipo: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Alemania Certif. núm.: 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Certificación de homologación de tipo CE: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 4. de julio de 2025 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 9/9/2025 21:38