schmersal_s_icon.png

AV15RBKX45U-GB215

Código do item: 103030750

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Product type description:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
Lleft-hand model
Rright-hand model

(2)
withoutPull strap
HLever H65
H92Lever H92
H105Lever H105
BBearing block B
B2Bearing block B2

(3)
X11,5X-dimension of the latching bolt = 11,5 mm
X20X-dimension of the latching bolt = 20 mm
X30X-dimension of the latching bolt = 30 mm
X40X-dimension of the latching bolt = 40 mm
X45X-dimension of the latching bolt = 45 mm

Note:
U = interlock bevel on the underside
GB215 = additional, front-side M8 mounting holes

Variants that differ from this are special versions. Availability on request.

(7)
ULatching bolt bevelling 45° bottom
DLatching bolt bevelling 45° cover-side
L/RLatching bolt bevelling 45° 1x left/1x right, rear attachment holes

(8)
GB215additional front-side M8 mounting holes

K
K = additional contact

(3)
withoutwithout auxiliary contact
Kwith auxiliary contact

(4)
withoutProtection class IP20
IP41Protection class IP41

(5)
withoutwithout cable gland
E4M20 cable gland
E1Cable entry
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • na versão à direita
  • Invólucro metálico
  • Sistema de encravamento à prova de falhas
  • para portas de 1-folhas
  • autorizado para utilização em elevadores de passageiros
  • Destravamento auxiliar através de chave triangular M5

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AV15RBKX45U-GB215

Número de artigo (Número de encomenda)

103030750

EAN (European Article Number)

4030661537108

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

Número ETIM, versão 7.0

EC002593

Número ETIM, versão 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN 81-20

EN 81-50

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do pino de bloqueio

Latão

Propriedades globais - Características

Desbloqueio auxiliar

Sim

Com sistema de bloqueio sem falhas

Sim

Funções de segurança

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de folhas de porta

1

Número de contatos de segurança

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca de roldana H65 e bloco de rolamentos B

Orientação / Alinhamento

na versão à direita

Fixação

furos de montagem atrás

Ímã permanente

Ímã óxido cerâmico com elevada força de campo coerciva

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

sem conexões roscadas

Orientação (entrada de cabo)

Representação gráfica: imagem espelhada na versão à esquerda

Dados mecânicos - dimensões

Largura

165 mm

Altura

80 mm

Profundidade

36 mm

Diâmetro do pino de bloqueio

18 mm

Dimensão X do parafuso de retenção

45 mm

Orientação (dimensão X do parafuso de retenção)

O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a aresta superior da porta.

Parafuso de retenção biselado, lado de baixo

45 °

Ambiente

Tipo de proteção

IP20

Temperatura ambiente

-15 ... +70 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

200 VDC

Categoria de aplicação DC-13

2 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Acessórios

Orientação (acessórios)

Solenóide SOL-AV15/AV18 para atuação elétrica disponível como acessório

Orientação

Orientação (desbloqueio auxiliar)

para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Germany
ID no: 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, July 4, 2025
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 13/09/2025 00:59