AWSL21GB
Número de artículo:101031249
Archivo

Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13700214
Descripción del tipo de productoAWSL21GB
Número de artículo (Nº artículo)101031249
EAN (European Article Number)4030661606767
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
Material del pomo rotativoPlastic
Color del anillo frontalNegro
Color de la muletillaSilver
Peso bruto14g
Datos generales - Características
IluminableSí
Acción brusca integradaSí
Posibilidad de pulsador Sí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación2
Datos mecánicos
Posición de enclavamientoderecho
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Ángulo de conmutación45°
Ángulo de conmutación, derecha45°
Pulso de actuación4mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente0,6N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura25,8mm
Diámetro del anillo frontal29mm
Longitud de la muletilla25,5mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación2.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 31/10/2026, 05:32