AY 03
Número de artículo:101057573

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAY 03
Número de artículo (Nº artículo)101057573
EAN (European Article Number)4030661027418
eCl@ss number, version 12.023-05-17-05
eCl@ss number, version 11.023-05-17-05
Número eCl@ss, versión 9.023-05-17-05
ETIM number, version 7.0EC002939
ETIM number, version 6.0EC002939
Propiedades Globales
Peso bruto323g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 70mm
Profundidad102mm
Anchura del rodillo12mm
Diámetro del rodillo36mm
Longitud de la palanca65mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/11/2026, 03:09