AZ 051 K 08106
Número de artículo:161195743


Descripción de artículo
- 1 Planos de accionamiento
- sin conductos de cable
- Caja de termoplástico
- Pines de contactos en el interruptor
- Cubierta transparente
- Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
- interruptor con dos interrupciones
- tornillos de fijación M4 Pozidriv autoformantes, imperdible
- interruptor de bloqueo de puerta/interruptor de bloqueo