AZ 07 KT 08106
Número de artículo:101195820

Descripción de artículo
- Entrada de hilos individuales con manguito
- Caja de termoplástico
- Clavijas de contacto en puente de actuador
- 1 Planos de accionamiento
- Protección IP20
- Cubierta transparente
- tornillos de fijación M4 imperdible
- Dimensiones de montaje aptos para AZ 06x
- Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
- Caja con ranuras de montaje
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal184351
Descripción del tipo de productoAZ 07 KT 08106
Número de artículo (Nº artículo)101195820
EAN (European Article Number)4030661362854
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosTÜV
Propiedades Globales
NormasEN 81-20EN 81-50
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la tapa de la carcasaTermoplástico transparente, auto-extinguible
Peso bruto30g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
Cantidad de contactos de seguridad1
Datos mecánicos
Planos de accionamiento1
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Pulso de actuación7mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente1,6N
Montajeagujeros ovalados para el ajuste fino
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cablesEntrada de hilos individuales con manguito
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 72mm
Altura22mm
Profundidad19mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Temperatura ambiente-15 ... +70 °C
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-13200VDC
Categoría de utilización DC-132A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónContacto de presión auto-limpiante
Material de los contactos, eléctricosRemaches de Cu plateados
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Nota
Nota (en general)Śruby łączące mogą być zamknięte zatyczkami. (ilość zatyczek przypadających na wyłącznik: 2)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/08/2026, 22:20