AZ 13 KD
Número de artículo:101060277

Descripción de artículo
- Entrada de cable individual con Embudo de conexión
- 1 conductores por terminal
- Accionamiento Posicionado de la tapa
- Caja de termoplástico
- Clavijas de contacto en puente de actuador
- 2 planos distintos de accionamiento
- Protección IP20
- carcasa y tapa inseparable
- Caja con ranuras de montaje
- Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
- entradas de cable en laterales y desde abajo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ 13 KD
Número de artículo (Nº artículo)101060277
EAN (European Article Number)4030661040295
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Propiedades Globales
NormasEN 81-20EN 81-50
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la tapa de la carcasaTermoplástico, auto-extinguible
Peso bruto33g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
Cantidad de contactos de seguridad1
Datos mecánicos
Planos de accionamientodesde el lado de la tapa
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Pulso de actuación7mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente1,6N
Fuerza de apertura forzada, mínima10N
Nota (fuerza de apertura forzada)para cada contacto NC
Montajecaja con ranuras de montaje
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cablesEntrada de hilos individuales con embudo de conexión
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
NotaM4, con placas de presión con autoapertura
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 44mm
Altura55mm
Profundidad19mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Temperatura ambiente-30 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-13200VDC
Categoría de utilización DC-132A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónContacto de presión auto-limpiante
Material de los contactos, eléctricosRemaches de Cu plateados
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/08/2026, 08:38