AZ 16-03ZIB1-M20-2053
Número de artículo:101150640

Descripción de artículo
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Larga vida
- Doble aislamiento
- Amplia zona de conexionado
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
- Para la retención de puertas ligeras a semi-pesadas
- Retención por bola ajustable
Inicie sesión para ver los precios