schmersal_s_icon.png

AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

Número de artículo: 101167262

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

AZ 16 (1)-AS (2)


(1)
ST1conector abajo
ST2conector derecha
ST3conector izquierda

(2)
sinsin enclavamiento
RRetención 30 N
R-2254Retención 5 N
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Conector M12, inferior, 4 polos
  • Caja de termoplástico
  • Larga vida
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • AS-Interface LED de señalización del estado
  • Actuador codificados
  • Interruptores de Seguridad con actuador separado
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Interfaz AS M12 Conexión enchufable

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

193150

Descripción del tipo de producto

AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

Número de artículo (Nº artículo)

101167262

EAN (European Article Number)

4030661218427

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

ASi-SaW

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Tiempo de reacción, máximo

100 ms

Peso bruto

115 g

Datos generales - Características

Fuerza de retención superior

Indicador integrado, estado

Certificación de seguridad

Normas

EN IEC 61508

Nivel de prestaciones (PL) hasta

c

Categoría

1

Valor PHF

1,14 x 10⁻⁶ /h

Nota (valor de PFH)

hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año

Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en

1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Exclusión de errores

Notas importantes:

Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.

Nivel de prestaciones (PL) hasta

d

Categoría

3

Valor PHF

1,01 x 10⁻⁷ /h

Nota (valor de PFH)

hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año

Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en

2

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de retención

30 N

Datos mecánicos - Conexionado

Posición conector

Abajo

Conexión conector

Conector empotrado M12, 4-polos, codificación A

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

30 mm

Anchura del sensor

52 mm

Altura del sensor

90 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Temperatura de almacén y de transporte

-25 ... +85 °C

Grado de protección.

II

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

32 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

0,8 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución

3

Datos eléctricos

Corriente operativa

50 mA

Datos eléctricos - del AS-Interface

Tensión nominal operativa

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Datos eléctricos - AS-i especificación

Especificación AS-I

Esclavo de seguridad

AS-i Versión

V 2.1

Perfil AS-i

S-0.B.F.E

AS-i, código-IO

0x0

AS-i, código-ID

0xB

AS-i, código ID-1

0xF

AS-i, código ID-2

0xE

Entrada AS-i, canal 1

Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos

Entrada AS-i, canal 2

Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos

Bits de parámetro AS-I, P0 ... P3

Sin función

Nota (bits de parámetro AS-I)

Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).

Módulo de entrada AS-I

0

Nota (módulo de entrada AS-I)

Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual

Indicación de estado

Nota (Indicador de estado por LED)

(1) LED verde: Tensión de alimentación

(2) LED rojo: Error de comunicación o dirección de esclavo = 0

(3) LED amarillo: Estado de habilitación

Asignación de contactos

PIN 1

AS-i +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Declaración de conformidad CE
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:AZ 16 AS
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Interruptores de seguridad para resguardos de seguridad móviles con AS-i Safety at Work integrado
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM2014/30/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parte 1-7:2010
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 3 de agosto de 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/10/2025 09:31