AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW
AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW
Ürün tip tanımı: AZ 16 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | Konektör alt |
ST2 | Konektör sağ |
ST3 | Konektör sol |
(2) | |
yok | kilitlemesiz |
R | Mandallama 30 N |
R-2254 | Mandallama 5 N |
- konektör fişi M12, taban, 4-kutup
- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- AS-Arayüz LED durum göstergesi
- Aktüatör kodlanmış
- Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarı
- Entegre AS-Arayüzü
- AS arayüz M12 Geçmeli bağlantı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101167262 |
EAN (European Article Number) |
4030661218427 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002592 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002592 |
Onaylar
|
cULus ASi-SaW |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Reaksiyon süresi, maksimum |
100 ms |
Brüt ağırlık |
115 g |
Genel veriler - Özellikler
Daha etkin Mandallama kuvveti |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN IEC 61508 |
Performans seviyesi, en fazla |
c |
Kontrol kategorisi |
1 |
PFH değeri |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Not (PFH değeri) |
max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar |
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun |
1 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performans seviyesi, en fazla |
d |
Kontrol kategorisi |
3 |
PFH değeri |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Not (PFH değeri) |
max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar |
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun |
2 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mandallama kuvveti |
30 N |
Mekanik veriler - Boyutlar
Fiş bağlantı konumu |
Aşağıda |
kesme |
Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
30 mm |
Sensörün genişliği |
52 mm |
Sensörün yüksekliği |
90 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +60 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-25 ... +85 °C |
Koruma oranı |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
0,8 kV |
Aşırı gerilim kategorisi |
III |
Kirlilik derecesi |
3 |
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı |
50 mA |
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartname |
Güvenlik Uydusu |
AS-i versiyonu |
V 2.1 |
AS-i profili |
S-0.B.F.E |
AS-I, IO-Code |
0x0 |
AS-I, ID-Code |
0xB |
AS-I, ID-Code1 |
0xF |
AS-I, ID-Code2 |
0xE |
AS-i girişi, kanal 1 |
Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i girişi, kanal 2 |
Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Parametre bitleri, P0 ... P3 |
Kullanılmamış |
Not (AS-i Parametre bitleri) |
Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla |
AS-i Giriş modülü adresi |
0 |
Not (AS-i Giriş modülü adresi) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
(1) yeşil LED: besleme gerilimi (2) red LED: Communication error / Slave address = 0 (3) sarı LED: olurlama statüsü |
Pin ataması
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
AS arayüzü işte emniyet sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Kontakt düzenleme
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZ 16 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety switch for movable safety guards with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 2.09.2025 17:36