AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW
AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW
| Oznaczenie typu produktu: AZ 16 (1)-AS (2) |
| (1) | |
| ST1 | Konektor z dołu |
| ST2 | Konektor prawa str. |
| ST3 | Konektor lewa str. |
| (2) | |
| bez | bez zatrzasku |
| R | Zatrzask 30 N |
| R-2254 | Zatrzask 5 N |
- konektor M12, dół, 4-polowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Wyświetlacz diodowy stanu AS-Interface
- aktywator kodowane
- Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
- Zintegrowany AS-Interface
- AS interface M12 połączenie wtykowe
Klucz zamówieniowy
| Oznaczenie typu produktu |
AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101167262 |
| EAN (European Article Number) |
4030661218427 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-02 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus ASi-SaW |
Właściwości ogólne
| Normy |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
| Czas reakcji, maksimum |
100 ms |
| Ciężar brutto |
115 g |
Dane ogólne - właściwości
| Wyższa siła zatrzaskująca |
Tak |
| Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Klasyfikacja
| Normy, przepisy |
EN IEC 61508 |
| Performance Level, up to |
c |
| Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
1 |
| Wartość PFH |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
| Uwaga (wartość PFH) |
maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok |
| Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
| Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
| Uwaga: |
Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją. |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa |
d |
| Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
3 |
| Wartość PFH |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
| Uwaga (wartość PFH) |
maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok |
| Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
| Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1.000.000 operacji |
| Siła zatrzasku |
30 N |
Mechanical data - Connection technique
| Pozycja przyłącza konektora |
Dół |
| Konektor |
Konektor M12, 4-polowy, kodowanie A |
Dane mechaniczne - Wymiary
| Długość czujnika |
30 mm |
| Szerokość czujnika |
52 mm |
| Wysokość czujnika |
90 mm |
Warunki otoczenia
| Stopień ochrony |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
| Ocena zabezpieczenia |
II |
Ambient conditions - Insulation values
| Znamionowe napięcie izolacji |
32 VDC |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,8 kV |
| Kategoria przepięcia |
III |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Dane elektryczne
| Prąd roboczy |
50 mA |
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
| Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
| Specyfikacja AS-i |
Safety-Slave |
| Wersja AS-i |
V 2.1 |
| Profil AS-i |
S-0.B.F.E |
| AS-i, kod IO |
0x0 |
| AS-i, kod ID |
0xB |
| AS-i, ID-Code1 |
0xF |
| AS-i, ID-Code2 |
0xE |
| Wejście AS-i, kanał 1 |
Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów |
| Wejście AS-i, kanał 2 |
Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów |
| Bity parametru AS-i, P0 ... P3 |
Nieużywane |
| Uwaga (bity parametru AS-i) |
Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF) |
| Adres modułu wejściowego AS-i |
0 |
| Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i) |
Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator |
Wskaźnik stanu
| Uwaga (Wskaźnik stanu LED) |
(1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające (2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0 (3) żółta dioda LED: Stan aktywacji |
Układ zestyków
| STYK 1 |
AS-i + |
| STYK 2 |
n.c. |
| STYK 3 |
AS-Interface - |
| STYK 4 |
n.c. |
Zakres dostawy
| Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Certyfikat AS-Interface Safety at Work
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
| Deklaracja zgodności UE | ![]() |
| Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
| Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
| Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | AZ 16 AS |
| Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
| Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłącznik bezpieczeństwa do ruchomych osłon z wbudowanym modułem AS-i Safety at Work |
| Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa | 2006/42/EG |
| Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej | 2014/30/EU | |
| Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
| Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 część 1-7:2010 |
| Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 3 sierpnia 2020 |
![]() |
| Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.10.2025, 09:34