schmersal_s_icon.png

AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

项目编号: 101167262

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
产品描述:

AZ 16 (1)-AS (2)


(1)
ST1连接器 底部
ST2连接器 右侧
ST3连接器 左侧

(2)
无闭锁
R锁 30N
R-2254锁 5N
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 联接插头 M12, 底部, 4-芯
  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • AS-i LED状态显示
  • 操动件 编码
  • 带分离式操动件的安全开关
  • 集成AS界面
  • AS-i M12 插入式连接

订货数据

型号

AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

商品编号(订购编号)

101167262

EAN(欧洲商品编号)

4030661218427

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-02

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-02

ETIM 编号,7.0 版

EC002592

ETIM 编号,6.0 版

EC002592

许可 - 标准

证书

cULus

ASi-SaW

总体数据

标准型

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

响应时间,最大

100 ms

毛重

115 g

总体数据 - 产品特性

增加锁定力

整个系统检测,状态

安全评估

标准型

EN IEC 61508

性能水平,最高

c

类别

1

PFH值

1.14 x 10⁻⁶ /h

注(PFH值)

高达最多100,000次开关循环/年

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

1

任务时间

20 年

安全评估 - 故障排除

请注意:

可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。

性能水平,最高

d

类别

3

PFH值

1.01 x 10⁻⁷ /h

注(PFH值)

高达最多100,000次开关循环/年

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

2

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

锁定力

30 N

机械参数 - 连接技术

连接器位置

底部

连接器

连接器插头M12,4芯,(A编码)

机械参数 - 尺寸

传感器长度

30 mm

传感器宽度

52 mm

传感器高度

90 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +60 °C

储存和运输温度

-25 ... +85 °C

防护等级

II

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

电流消耗

50 mA

电气参数 - AS-i

额定工作电压

18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal)

电气参数 - AS-Interface 说明书

AS-i 说明书

安全-从属

AS-i 版本

V 2.1

AS-i 概述

S-0.B.F.E

AS-i,IO代码

0x0

AS-i, ID代码

0xB

AS-i,ID代码1

0xF

AS-i,ID代码2

0xE

AS-i 输入,通道 1

数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输

AS-i 输入,通道 2

数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输

AS-i 参数位,P0 ... P3

无功能

注(AS-i 参数位)

将参数输出设置为“1111”(0xF)

AS-i 输入模块地址

0

注(AS-i 输入模块地址)

预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改

状态显示

注 (LED开关状态显示)

(1)LED绿色:供电电压

(2)红色LED:通信故障 / 从属地址 = 0

(3)LED黄色:使能状态

引脚分配

PIN 1

AS-i +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 16 AS
Type:See ordering code
Description of the component:Safety switch for movable safety guards with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/28 上午10:26