schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B3-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

Numer katalogowy: 101096090

Downloads

ePLAN Dane
SISTEMA Dane
  • Dla bardzo małych kątów najazdu pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
  • Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
  • Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
  • Zatrzask magnetyczny można łatwo zamocować w każdej płaszczyźnie aktywacji.

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AZ 15/16-B3-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101096090

EAN (European Article Number)

4030661100005

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

niskie

Materiał aktywatora

Stal nierdzewna (V2A)

Ciężar brutto

42 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum

32 mm

aktywator

prosty

elastyczny

Siła zatrzasku

30 N

Zakres dostawy

Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

Promień prowadzenia regulowany, minimum 32 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm (b)


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.10.2025, 03:22