AZ 16 ST1-AS RB ASI-SAW
AZ 16 ST1-AS RB ASI-SAW
Product type description: AZ 16 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | Connector bottom |
ST2 | Connector right |
ST3 | Connector left |
(2) | |
without | Without latching |
R | Latching 30 N |
R-2254 | Latching 5 N |
- Conector M12, inferior, 4 polos
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- AS-Interface LED de señalización del estado
- Actuador codificados
- Interruptores de Seguridad con actuador separado
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Interfaz AS M12 Conexión enchufable
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ 16 ST1-AS RB ASI-SAW |
Número de artículo (Nº artículo) |
101167265 |
EAN (European Article Number) |
4030661218458 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus ASi-SaW |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Tiempo de reacción, máximo |
100 ms |
Peso bruto |
130 g |
Datos generales - Características
Fuerza de retención superior |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Certificación de seguridad
Normas |
EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
c |
Categoría |
1 |
Valor PHF |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Nota (valor de PFH) |
hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en |
1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes: |
Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación. |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría |
3 |
Valor PHF |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Nota (valor de PFH) |
hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en |
2 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de retención |
30 N |
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conector |
Abajo |
Conexión conector |
Conector empotrado M12, 4-polos, codificación A |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
30 mm |
Anchura del sensor |
52 mm |
Altura del sensor |
90 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +60 °C |
Temperatura de almacén y de transporte |
-25 ... +85 °C |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución |
3 |
Datos eléctricos
Corriente operativa |
50 mA |
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-I |
Esclavo de seguridad |
AS-i Versión |
V 2.1 |
Perfil AS-i |
S-0.B.F.E |
AS-i, código-IO |
0x0 |
AS-i, código-ID |
0xB |
AS-i, código ID-1 |
0xF |
AS-i, código ID-2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos |
Bits de parámetro AS-I, P0 ... P3 |
Sin función |
Nota (bits de parámetro AS-I) |
Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF). |
Módulo de entrada AS-I |
0 |
Nota (módulo de entrada AS-I) |
Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
(1) LED verde: Tensión de alimentación (2) LED rojo: Error de comunicación o dirección de esclavo = 0 (3) LED amarillo: Estado de habilitación |
Asignación de contactos
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Certificado Interfaz AS at Work
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Esquema de contactos
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | AZ 16 AS |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptores de seguridad para resguardos de seguridad móviles con AS-i Safety at Work integrado |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parte 1-7:2010 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 3 de agosto de 2020 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 5/10/2025 06:33