AZ 16 ST1-AS RB ASI-SAW
AZ 16 ST1-AS RB ASI-SAW
Product type description: AZ 16 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | Connector bottom |
ST2 | Connector right |
ST3 | Connector left |
(2) | |
without | Without latching |
R | Latching 30 N |
R-2254 | Latching 5 N |
- Ligação AS-i, ficha de ligação M12, 4 pólos
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- LED indica status e AS-Interface
- Atuador codificado
- Chave de segurança com atuador separado
- Conexão integrada AS-Interface
- interface AS M12 Conexão plug-in
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ 16 ST1-AS RB ASI-SAW |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101167265 |
EAN (European Article Number) |
4030661218458 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-02 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002592 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002592 |
Homologações - Instruções
|
cULus ASi-SaW |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Tempo de reação, máximo |
100 ms |
Peso bruto |
130 g |
Propriedades globais - Características
Força de retenção |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
c |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
1 |
Valor PFH |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Valor PFH |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
2 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força de retenção |
30 N |
Dados mecânicos - dimensões
Posição ligação do conector |
Em baixo |
Conexão, conector |
Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
30 mm |
Largura de sensor |
52 mm |
Altura do sensor |
90 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +60 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +85 °C |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Potência de consumo: |
50 mA |
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação |
18 ... 31,6 VDC |
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação: |
Safety-Slave |
Versão AS-i |
V 2.1 |
Perfil AS-i |
S-0.B.F.E |
AS-I, Código-IO |
0x0 |
AS-I, Código-ID |
0xB |
AS-I, Código-ID 1 |
0xF |
AS-I, Código-ID 2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 ... P3 |
Sem função |
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF) |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
(1) LED verde: tensão de alimentação (2) LED vermelho: falha de comunicação / endereço slave = 0 (3) LED amarelo indica: Estado de habilitação |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação Interface AS at Work
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Disposição dos contatos
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZ 16 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety switch for movable safety guards with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 10/10/2025 17:55