AZ 16-STS30-05
Número de artículo:101176953

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930304
Descripción del tipo de productoAZ 16-STS30-05
Número de artículo (Nº artículo)101176953
EAN (European Article Number)4030661307497
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto1.895g
Datos generales - Características
Manilla de emergencia (anti-pánico)Sí
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la derecha
Actuador montadoExterior
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroCon manilla anti-pánico
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Actuador con placa de montaje y
Material de montaje incluido en el suministro16x tornillos
Nota
Nota (en general)W przypadku aktywatorów montowanych wewnątrz maszyny do zamocowania klamki drzwiowej na profilu należy zastosować płytę montażową MP TG-01.
Nota - Dibujo dimensional
NotaTodos los dibujos siempre están mostradas con vista hacia el interruptor
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/10/2026, 15:27