AZ 16-STS30-08
Número de artículo:101176963

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930361
Descripción del tipo de productoAZ 16-STS30-08
Número de artículo (Nº artículo)101176963
EAN (European Article Number)4030661307534
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto1.555g
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la izquierda
Actuador montadoExterior
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Actuador con placa de montaje y
Material de montaje incluido en el suministro16x tornillos
Nota
Nota (en general)W przypadku aktywatorów montowanych wewnątrz maszyny do zamocowania klamki drzwiowej na profilu należy zastosować płytę montażową MP TG-01.
Nota - Dibujo dimensional
NotaTodos los dibujos siempre están mostradas con vista hacia el interruptor
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/10/2026, 07:35