AZ 16 ZVK-G24
Número de artículo:101174500

Descripción de artículo
- 3 entradas de cable M 16 x 1.5
- Disponible en versión con LED
- Amplia zona de conexionado
- Luz de estado integrada
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codificación universal
- Larga vida
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado