AZ 17-02ZK
Número de artículo:161121961

Descripción de artículo
- prensa estopa M16
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Larga vida
- pequeñas dimensiones
- Codificación universal
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- 8 planos distintos de accionamiento
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal196391
Descripción del tipo de productoAZ 17-02ZK
Número de artículo (Nº artículo)161121961
EAN (European Article Number)4030661049694
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto85g
Datos generales - Características
Nº de direcciones de actuación2
Cantidad de contactos de seguridad2
Cantidad de prensa-estopas1
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
IndicaciónVida eléctrica bajo solicitud
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de retención5N
Recorrido de apertura forzada11mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima17N
Fuerza de apertura forzada, mínima34N
Velocidad de accionamiento, máxima2m/s
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación2x M4
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima0,7Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima1Nm
IndicaciónTorx T10
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cablesM16 x 1,5
ConexionadoTécnica de desplazamiento de aislamiento
Diámetro de cable permitido, mínima4mm
Diámetro de cable permitido, máxima8mm
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima1 mm²
Tipo de cable permitidoFlexible
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor30mm
Altura del sensor60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito1.000A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
Frecuencia máxima de conmutación2.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Nota
Nota (en general)Ta metoda zakańczania (IDC) umożliwia proste podłączenie przewodów elastycznych bez konieczności stosowania końcówek kablowych
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 03:16