AZ 17-11ZRK-ST-2493
Número de artículo:101188690

Descripción de artículo
- Conector M12 x 1, 4 polos
- 30 mm x 78.5 mm x 30 mm
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Larga vida
- pequeñas dimensiones
- Codificación universal
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- 8 planos distintos de accionamiento
Inicie sesión para ver los precios