AZ 19 K
Número de artículo:101150802
Archivo

Descripción de artículo
- Entrada de cable individual con Embudo de conexión
- 1 Planos de accionamiento
- 1 conductores por terminal
- Caja de termoplástico
- Clavijas de contacto en puente de actuador
- 2 planos distintos de accionamiento
- Protección IP10
- carcasa y tapa inseparable
- Caja con ranuras de montaje
- Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
- tornillos de fijación M4 imperdible
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAZ 19 K
Número de artículo (Nº artículo)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Propiedades Globales
NormasEN 81-20EN 81-50
Material de la cajaUltramid reforzado de fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la tapa de la carcasaUltramid reforzado de fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto40g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
Cantidad de contactos de seguridad1
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Pulso de actuación8mm
Fuerza de accionamiento2N
Fuerza de apertura forzada, mínima10N
Montajecaja con ranuras de montaje
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales a fuerza de resorte, WAGO-Cage-Clamp
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 50mm
Altura40mm
Profundidad20mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP10
Temperatura ambiente-30 ... +70 °C
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-13200VDC
Categoría de utilización DC-132A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónContacto de presión auto-limpiante
Material de los contactos, eléctricosRemaches de Cu plateados
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/10/2026, 10:07