Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interrupt. de seguridad con actuador separado (archivo)
  2. AZ 201

AZ 201

Archivo
AZ 201 image

AZ 201

Ir a la categoría
Archivo
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Interruptores de Seguridad con actuador separado
  • •Caja de termoplástico
  • •Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • •La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • •Diagnosis inteligente
  • •Con sensor de detección de puerta T
  • •Protección IP67
Ir a la categoría