AZ 3350-03ZK
Número de artículo:101214052
Archivo

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Manivela de pestillo
- Larga vida
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193211
Descripción del tipo de productoAZ 3350-03ZK
Número de artículo (Nº artículo)101214052
EAN (European Article Number)4030661397573
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Información adicional, (código en pedidos)Para pedidos elegir primero el interruptor de seguridad y después el sistema de manilla
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomecánico
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto245g
Datos generales - Características
Nº de direcciones de actuación1
Cantidad de contactos de seguridad3
Cantidad de prensa-estopas1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza esquiladora15.000N
Recorrido de apertura forzada10,7mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima5N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilarRígido multifilar
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor38mm
Anchura del sensor40,5mm
Altura del sensor114mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito1.000A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/08/2026, 02:24