AZ 3350
AZ 3350-12ZUEK-U90
AZ 3350-12ZUEK-U90
Número de artículo:
151174757
Descripción de artículo
Caja metélica
Manivela de pestillo
Larga vida
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes
AZ 3350-12ZUEK-U90 | Schmersal - The DNA of Safety