AZ 3350-STS30-03
Número de artículo:101176974

Descripción de artículo
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ 3350-STS30-03
Número de artículo (Nº artículo)101176974
EAN (European Article Number)4030661307572
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la cajapintado
Material del mandoAluminio
Material de la placa de fijaciónAcero
Peso bruto1.535g
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la derecha
Fuerza esquiladora15.000N
Actuador montadoInterior
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEl dispositivo de centrado no está incluido en el suministro
Nota - Dibujo dimensional
NotaTodos los dibujos siempre están mostradas con vista hacia el interruptor
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/11/2026, 11:41