AZ 3350-STS30-06
Número de artículo:101176980

Descripción de artículo
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930370
Descripción del tipo de productoAZ 3350-STS30-06
Número de artículo (Nº artículo)101176980
EAN (European Article Number)4030661307602
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la cajapintado
Material del mandoAluminio
Material de la placa de fijaciónAcero
Peso bruto1.925g
Datos generales - Características
Manilla de emergencia (anti-pánico)Sí
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la izquierda
Fuerza esquiladora15.000N
Actuador montadoExterior
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEl dispositivo de centrado no está incluido en el suministro
Nota - Dibujo dimensional
NotaTodos los dibujos siempre están mostradas con vista hacia el interruptor
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/09/2026, 07:34