AZ 3350-STS30-08
Número de artículo:101176982

Descripción de artículo
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11933121
Descripción del tipo de productoAZ 3350-STS30-08
Número de artículo (Nº artículo)101176982
EAN (European Article Number)4030661308173
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la cajapintado
Material del mandoAluminio
Material de la placa de fijaciónAcero
Peso bruto1.485g
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la izquierda
Fuerza esquiladora15.000N
Actuador montadoExterior
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEl dispositivo de centrado no está incluido en el suministro
Nota - Dibujo dimensional
NotaTodos los dibujos siempre están mostradas con vista hacia el interruptor
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/10/2026, 06:56