Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptores de seguridad con actuador separado
  2. AZ 355
AZ 355

AZ 355

  • Caja metélica
  • Larga vida
  • 3 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Codificación universal
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • Puede montarse en una superficie plana
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
3 Productos
AZ 355-12ZK-2737

AZ 355-12ZK-2737

Nº de pedido

AZ 355-03ZRK-2737

AZ 355-03ZRK-2737

Nº de pedido

AZ 355-12ZRK-2737

AZ 355-12ZRK-2737

Nº de pedido

3 Resultados encontrados