AZ 355-12ZRK
Número de artículo:101159137
Archivo

Descripción de artículo
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Larga vida
- Codificación universal
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
- Puede montarse en una superficie plana
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAZ 355-12ZRK
Número de artículo (Nº artículo)101159137
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto280g
Datos generales - Características
Fuerza de retención superiorSí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO))a 10% Ie y carga resistiva
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de retención30 N
Recorrido de apertura forzada10,7mm
Fuerza de apertura forzada, mínima5N
Nota (fuerza de apertura forzada)para cada contacto NC
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor38mm
Anchura del sensor66,7mm
Altura del sensor114mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Nota
Nota (en general)Przez obrót głowicy o 4 x 90° możliwe są 8 płaszczyzny aktywacji. Potrzebny jest do tego śrubokręt do śrub torx T10. Nawet w przypadku wykręcenia śruby, głowica pozostaje na miejscu. W dalszym ciągu nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku przez oso
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/11/2026, 04:33