AZ 415-33ZPK-M20
Número de artículo:101164612


Descripción de artículo
- 3 interruptores con distintas funciones de accionamiento en una sola caja
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Caja metélica
- Larga vida
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Retención regulable hasta 400 N
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Accionador asistido por resorte