AZ/AZM 200-B40-RTAG1P20
Archivo
Número de artículo:101213422


Descripción de artículo
- Salida de emergencia con una mano,también durante funcionamiento
- Actuador para resguardos con bisagra y móvil, especialmete para puertas con bisagra que se solapa
- Operación simple y intuitiva
- Con sensor de detección de puerta T
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
- Varias manetas disponibles
- Puede ser montado con o sin salida de emergencia