AZ08K
Número de artículo:101183494

Descripción de artículo
- Entrada de cable individual (1 conductores por terminal)
- Caja de termoplástico
- Clavijas de contacto en puente de actuador
- 1 Planos de accionamiento
- Protección IP20
- carcasa y tapa inseparable
- Caja con ranuras de montaje
- Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193806
Descripción del tipo de productoAZ08K
Número de artículo (Nº artículo)101183494
EAN (European Article Number)4030661332710
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosTÜV
Propiedades Globales
NormasEN 81
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto27g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
Cantidad de contactos de seguridad1
Datos mecánicos
Planos de accionamiento1
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Pulso de actuación5mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente2N
Montajecaja con ranuras de montaje
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cablesEntrada de hilos individuales con embudo de conexión
ConexionadoTerminales con tornillo M 3
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 73,5mm
Altura27mm
Profundidad21,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-13200VDC
Categoría de utilización DC-132A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónContacto de presión auto-limpiante
Material de los contactos, eléctricosRemaches de Cu plateados
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/11/2026, 19:04