AZ09 K
Número de artículo:137000262

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Protección IP20
- Clavijas de contacto en puente de actuador
- Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
- Caja con taladro ovalado centrado y elemento de anclaje
- 30mm x 38mm x 15,5mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ09 K
Número de artículo (Nº artículo)137000262
EAN (European Article Number)8905236100291
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosTÜV
Propiedades Globales
NormasEN 81-20EN 81-50
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la tapa de la carcasaTermoplástico transparente, auto-extinguible
Peso bruto17g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
Cantidad de contactos de seguridad1
Datos mecánicos
Planos de accionamientodesde el lado de la tapa
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Pulso de actuación7mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente2,2N
Montajeagujero ovalado centrado con elemento de anclaje
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x entrada de hilos individuales con embudo de conexión
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
NotaM4, con placas de presión con autoapertura
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 30mm
Altura38mm
Profundidad15,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Temperatura ambiente-30 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-13200VDC
Categoría de utilización DC-132A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónContacto de presión auto-limpiante
Material de los contactos, eléctricosRemaches de Cu plateados
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/11/2026, 14:16